10547601
466711
Quantité | Prix unitaire |
---|
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Head Shape | Round |
Full Material | High Density Polyethylene |
Finish | Polished |
Colour | Black |
Threaded Centre | No |
Metal Prongs | No |
Compatible Thread Sizes (All) | M8 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer