10560129
PMO200100
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| L | 20.0 mm |
|---|---|
| L | 0.787 in |
| L1 | 10.0 mm |
| L1 | 0.394 in |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T1 | 0.059 in |
| T1 | 1.5 mm |
| Matière complète | PE |
| Couleur | Noir |
| Finition | Chromé |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer