Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1626 € - 0,2959 € | 10000 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,2269 € - 0,4106 € | 7350 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,3949 € | 11200 En stock |
Noir
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1727 € | 4500 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,0648 € - 0,1238 € | 44000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2118 € - 0,3855 € | 3800 En stock |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1567 € - 0,2836 € | 10000 En stock |
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,132 € - 0,1918 € | 5800 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,6894 € - 1,4011 € | 150 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,1686 € - 0,3084 € | 2000 En stock |
Noir
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1791 € - 0,3478 € | 2750 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,594 € - 1,2099 € | 5500 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,2269 € - 0,4325 € | 1095 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,388 € - 0,7052 € | 6000 En stock |
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,4452 € - 0,9805 € | 1848 En stock |
Blanc
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1204 € - 0,2358 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2039 € - 0,3728 € | 9 En stock |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2314 € - 0,4223 € | 292 En stock |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 0,3487 € - 0,7699 € | 3620 En stock |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,1181 € - 0,2328 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer