Menu Rechercher

Square Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 3.5 mm Mid Grey PE

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur blanche et fabriqué en PE.
Nouvelle référence Essentra:

10181157

Ancienne référence Essentra:

056090062003

43 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 10,318 €
50 + 8,3258 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

103,18 €

10 x 10,318 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 90.0 mm
h 25.0 mm
h1 7.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.5 mm
Matière complète PE
Couleur Gris clair
Finition Granité
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter