Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774349
20774349
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 10000 - 49999 | 0,0255 € |
| 50000 + | 0,0229 € |
| D | 14.0 mm |
|---|---|
| D | 0.551 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Épaisseur minimale de paroi | 0.039 in |
| Épaisseur minimale de paroi | 1.0 mm |
| Épaisseur maximale de paroi | 0.079 in |
| Épaisseur maximale de paroi | 2.0 mm |
| Matière complète | Polyéthylène basse densité |
| Couleur | Gris |
| Code produit | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Matière | PELD - PIR |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer