20771614
20771614
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 125 - 624 | 0,5242 € |
| 625 + | 0,4718 € |
| A | 3.543 in |
|---|---|
| A | 90.0 mm |
| B | 2.756 in |
| B | 70.0 mm |
| h | 0.866 in |
| h | 22.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Épaisseur maximale de paroi | 0.217 in |
| Épaisseur maximale de paroi | 5.5 mm |
| Matière | PELD - PIR |
| Couleur | Blanc |
| Code produit | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer