Menu Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 50.0 mm Gris PELD - PIR

Cet embout à lamelles rectangulaire multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur grise et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Nouvelle référence Essentra:

20770822

Ancienne référence Essentra:

20770822

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 1999 0,2068 €
2000 + 0,1862 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 400

Prix total :

82,72 €

400 x 0,2068 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 60.0 mm
B 50.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Épaisseur maximale de paroi 3.5 mm
Matière PELD - PIR
Couleur Gris
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter