20770624
20770624
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 700 - 3499 | 0,1607 € |
| 3500 + | 0,1446 € |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 1.299 in |
| B | 33.0 mm |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Épaisseur maximale de paroi | 3.5 mm |
| Épaisseur maximale de paroi | 0.138 in |
| Matière | PELD - PIR |
| Couleur | Blanc |
| Code produit | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer