Menu Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 160.0 mm 80.0 mm Gris PEBD

Cet embout à lamelles rectangulaire multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur grise et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Nouvelle référence Essentra:

20768911

Ancienne référence Essentra:

20768911

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,3235 €
250 + 1,1911 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

66,18 €

50 x 1,3235 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 160.0 mm
B 80.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Épaisseur maximale de paroi 5.5 mm
Matière PEBD
Couleur Gris
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter