Menu Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm Noir PELD - PCR

Nouvelle référence Essentra:

20752675

Ancienne référence Essentra:

20752675

250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,2041 €
1250 + 0,1837 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

51,03 €

250 x 0,2041 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Épaisseur maximale de paroi 3.0 mm
Couleur Noir
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter