Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,9075 € - 1,9056 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEHD
0,4362 € - 0,9159 € 3150 En stock
M10
Gris
PEHD
0,5629 € - 1,182 € 1050 En stock
M8
Noir
PEHD
0,9178 € - 1,9275 € 680 En stock
M8
Chromé
Acier
0,4284 € - 0,9372 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PEHD
0,4372 € - 0,9184 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEHD
0,1971 € - 0,4137 € 5000 En stock
M6
Gris
PEHD
0,7703 € - 1,6174 € 800 En stock
M10
Noir
PEHD
0,9522 € - 1,9997 € 2780 En stock
M10
Chromé
Acier
1,3345 € - 2,8023 € 1600 En stock
M8
Noir
PEHD
0,8825 € - 1,8521 € 3980 En stock
M10
Chromé
Acier
0,7838 € - 1,6461 € 920 En stock
M10
Noir
PA
0,9765 € - 2,051 € 191 En stock
M10
Noir
PA
1,2665 € - 2,6595 € 960 En stock
M10
Noir
PA
1,2665 € - 2,6595 € 96 En stock
M10
Noir
PA
15,1875 € - 15,1875 € 24 En stock
1.5 mm
M20
Noir
PA
40.0 mm
15,5595 € - 31,652 € 46 En stock
2.0 mm
M20
Noir
PA
40.0 mm
2,9858 € - 8,1805 € 2570 En stock
2.5 mm
M10
Alliage d’aluminium
0,7884 € - 1,6553 € 3250 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
0,9928 € - 2,0844 € 500 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
  • sur 8
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286715

Gamme de prix
1,9056 € - 0,9075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Carré 35.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10304013

Gamme de prix
0,9159 € - 0,4362 €

Niveaux de stock
3150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286685

Gamme de prix
1,182 € - 0,5629 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 1.2 mm Acier

10304792

Gamme de prix
1,9275 € - 0,9178 €

Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7318190090
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286661

Gamme de prix
0,9372 € - 0,4284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286678

Gamme de prix
0,9184 € - 0,4372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M6 Carré 19.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10304037

Gamme de prix
0,4137 € - 0,1971 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286708

Gamme de prix
1,6174 € - 0,7703 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 1.5 mm Acier

10304785

Gamme de prix
1,9997 € - 0,9522 €

Niveaux de stock
2780 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7326909890
Insert taraudé M8 Carré 50.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286739

Gamme de prix
2,8023 € - 1,3345 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 22.0 mm 1.5 mm Acier

10304778

Gamme de prix
1,8521 € - 0,8825 €

Niveaux de stock
3980 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7318190090
Insert taraudé M10 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248218

Gamme de prix
1,6461 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 35.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248256

Gamme de prix
2,051 € - 0,9765 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 40.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248225

Gamme de prix
2,6595 € - 1,2665 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 40.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248263

Gamme de prix
2,6595 € - 1,2665 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Gamme de prix
15,1875 € - 15,1875 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Gamme de prix
31,652 € - 15,5595 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M20
Insert taraudé 2.5 mm M10 Alliage d’aluminium

10261323

Gamme de prix
8,1805 € - 2,9858 €

Niveaux de stock
2570 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé M8 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164082

Gamme de prix
1,6553 € - 0,7884 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164136

Gamme de prix
2,0844 € - 0,9928 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790