Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
1,312 € - 2,7896 € 525 En stock
M8
Noir
HIPS
1,1611 € - 2,6174 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
0,8089 € - 1,8242 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
13,981 € - 28,4233 € 357 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
30.0 mm
15,5595 € - 31,652 € 9 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
0,5971 € - 1,2537 € 2000 En stock
M10
Noir
PA
0,406 € - 1,0656 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA
0,7838 € - 1,6461 € 920 En stock
M10
Noir
PA
1,3737 € - 2,8851 € 240 En stock
M8
Noir
PA
0,7838 € - 1,6461 € 800 En stock
M10
Noir
PA
24,108 € - 49,077 € 32 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
13,981 € - 28,4233 € 281 En stock
1.5 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
0,9765 € - 2,051 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA
0,7969 € - 1,6735 € 1200 En stock
M8
Noir
PA
23,4008 € - 47,5805 € 192 En stock
1.5 mm
M16
Noir
PA
30.0 mm
1,0106 € - 2,1222 € 2000 En stock
1.2 mm
M8
Naturel
Acier
0,4491 € - 0,9434 € 2850 En stock
M8
Noir
PEHD
1,1576 € - 1,1576 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
0,8989 € - 1,887 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
M8
Naturel
Acier
0,2245 € - 0,4717 € 31700 En stock
M6
Noir
PEHD
  • sur 8
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252895

Gamme de prix
2,7896 € - 1,312 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252888

Gamme de prix
2,6174 € - 1,1611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 31.7 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252871

Gamme de prix
1,8242 € - 0,8089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Gamme de prix
28,4233 € - 13,981 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Gamme de prix
31,652 € - 15,5595 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M10 25.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248201

Gamme de prix
1,2537 € - 0,5971 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Gamme de prix
1,0656 € - 0,406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248218

Gamme de prix
1,6461 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248195

Gamme de prix
2,8851 € - 1,3737 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 30.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248249

Gamme de prix
1,6461 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Gamme de prix
49,077 € - 24,108 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Gamme de prix
28,4233 € - 13,981 €

Niveaux de stock
281 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
Insert taraudé M10 35.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248256

Gamme de prix
2,051 € - 0,9765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248232

Gamme de prix
1,6735 € - 0,7969 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Gamme de prix
47,5805 € - 23,4008 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M16
Insert taraudé 1.2 mm Acier

10291856

Gamme de prix
2,1222 € - 1,0106 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Métal Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286203

Gamme de prix
0,9434 € - 0,4491 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435571

Gamme de prix
1,1576 € - 1,1576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Insert taraudé 1.2 mm Acier

10291849

Gamme de prix
1,887 € - 0,8989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Gauge
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Métal Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286142

Gamme de prix
0,4717 € - 0,2245 €

Niveaux de stock
31700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790