10557778
FCWA-0024-013
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Finish | Gloss |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Inside Diameter | 2.4 mm |
Inside Diameter | 0.094 in |
Inside Height | 13.0 mm |
Inside Height | 0.512 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer