Menu Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,1024 € - 0,1264 € 55287 En stock
6.3 mm
Installation par pression
0,148 € - 0,1827 € 4000 En stock
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
0,1509 € - 0,1863 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
0,3797 € - 0,4688 € 989 En stock
8.1 mm
Fir Tree
0,148 € - 0,1827 € 148998 En stock
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
À enfoncer
0,1927 € - 0,1927 € 11900 En stock
Installation par pression
0,224 € - 0,224 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,1598 € - 0,1598 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Installation par pression
0,2084 € - 0,2084 € 8197 En stock
5.2 mm
8.2 mm
À visser et à riveter
7754 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,2601 € - 0,2601 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
À visser et à riveter
0,0562 € - 0,0562 € 535400 En stock
4.8 mm
Vis
0,2475 € - 0,2475 € Demander le délai de livraison ici
0.8 - 3.2 mm
0,2084 € - 0,2084 € 25074 En stock
8.2 mm
À visser et à riveter
10009505 0,2037 € - 0,2037 € 37795 En stock
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Installation par pression
0,1661 € - 0,1661 € 311433 En stock
5.3 mm
Vis
0,146 € - 0,146 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
0,1511 € - 0,1511 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
0,1708 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
Installation par pression
  • sur 4
Passe-câble Installation par pression 7.4 mm 36.2 mm PEHD

10222089

Gamme de prix
0,1264 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
55287 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Ø de trou compatible
    6.3 mm
  • Longueur totale
    36.2 mm
  • Largeur totale
    4.7 mm
Embase collier À enfoncer 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363652

Gamme de prix
0,1827 € - 0,148 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363669

Gamme de prix
0,1863 € - 0,1509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Embase collier Sapin 0.320 in PEHD Noir

10363447

Gamme de prix
0,4688 € - 0,3797 €

Niveaux de stock
989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    30.9 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Embase collier À enfoncer 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363645

Gamme de prix
0,1827 € - 0,148 €

Niveaux de stock
148998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier Tête de flèche #8 PA Naturel

10363676


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    18.6 mm
  • Largeur totale
    12.3 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009604

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009635

Gamme de prix
0,224 € - 0,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier À enfoncer 2.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10009437

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Noir

10009291

Gamme de prix
0,2084 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
8197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Embase collier À visser et à riveter #8. M4 5.3 mm PA Noir

10009239


Niveaux de stock
7754 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009338

Gamme de prix
0,2601 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10246108

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
535400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Rivet Nylon 6/6 Jaune

10155189

Gamme de prix
0,2475 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.2 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Vis M6 8.2 mm PA Noir

10009321

Gamme de prix
0,2084 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
25074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10009505

Gamme de prix
0,2037 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
37795 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
Embase collier À visser et à riveter 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10009222

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
311433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246146

Gamme de prix
0,146 € - 0,146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277133

Gamme de prix
0,1511 € - 0,1511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm Nylon 6/6 Noir

10089330

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2