Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 € - 0,37 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,246 € - 0,246 € | 397 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,0605 € - 0,0605 € | 23888 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,224 € - 0,224 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 21952 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1308 € - 0,1833 € | 6446 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,1402 € - 0,1819 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| 44384 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
|||
| 0,2335 € - 0,2335 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 107600 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,1598 € - 0,1598 € | 1357 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,1402 € - 0,1819 € | 306 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Push In
|
||
| 0,1645 € - 0,1645 € | 40795 En stock |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 114700 En stock |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10009710 | 0,188 € - 0,188 € | 29876 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
|
| 0,1958 € - 0,1958 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 9932 En stock |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,1755 € - 0,1755 € | 1000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,2992 € - 0,2992 € | 20173 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer