Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7754 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
|||
| 0,2084 € - 0,2084 € | 25074 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,2084 € - 0,2084 € | 8881 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,1133 € - 0,1133 € | 1078 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,146 € - 0,146 € | 5998 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | 1039 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 10075 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,3416 € - 0,3416 € | 5674 En stock |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 32000 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1058 € - 0,1058 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 4520 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
| 0,1112 € - 0,2209 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,0829 € - 0,0829 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 575782 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1511 € - 0,1511 € | 4400 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,2366 € - 0,2366 € | 25266 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1112 € - 0,2209 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | 7710 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,0624 € - 0,0624 € | 44115 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1661 € - 0,1661 € | 306433 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vis