Menu Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
10009710 0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.18 mm
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
Installation par pression
0,1958 € - 0,1958 € 2000 En stock
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Push In
0,1755 € - 0,1755 € 1000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
À enfoncer
0,1676 € - 0,1676 € 3707 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,224 € - 0,224 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,1927 € - 0,1927 € 11900 En stock
Installation par pression
0,246 € - 0,246 € Demander le délai de livraison ici
0,1927 € - 0,1927 € 504 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,246 € - 0,246 € 397 En stock
0,0605 € - 0,0605 € 23888 En stock
Installation par pression
0,224 € - 0,224 € Demander le délai de livraison ici
Installation par pression
0,37 € - 0,37 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.2 mm
Fir Tree
0,0986 € - 0,0986 € 27248 En stock
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Push In
0,1708 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
Installation par pression
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push In
Demander le délai de livraison ici
0.8 - 3.0 mm
Installation par pression
0,2335 € - 0,2335 € 183 En stock
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
À enfoncer
0,1308 € - 0,1833 € 44506 En stock
4.0 mm
Installation par pression
0,1158 € - 0,1158 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Installation par pression
  • sur 4
Embase collier À enfoncer 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009710

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.18 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Sapin 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10009352

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.9 mm
  • Hauteur totale
    13.1 mm
  • Longueur totale
    11.1 mm
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Naturel

10009574

Gamme de prix
0,1958 € - 0,1958 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 0.190 in Nylon 6/6 Naturel

10009567

Gamme de prix
0,1755 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009598

Gamme de prix
0,1676 € - 0,1676 €

Niveaux de stock
3707 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009635

Gamme de prix
0,224 € - 0,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009604

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10035771

Gamme de prix
0,246 € - 0,246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009611

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
504 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10035788

Gamme de prix
0,246 € - 0,246 €

Niveaux de stock
397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009581

Gamme de prix
0,0605 € - 0,0605 €

Niveaux de stock
23888 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009628

Gamme de prix
0,224 € - 0,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Embase collier Sapin M8 7.2 mm PA Noir

10639863

Gamme de prix
0,37 € - 0,37 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    7.2 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
Embase collier À enfoncer 3.8 mm PA Naturel

10376881

Gamme de prix
0,0986 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
27248 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10089323

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Noir

10009475


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10009536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
Embase collier À enfoncer 13.0 mm Nylon 6/6 Noir

10009390

Gamme de prix
0,2335 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier À enfoncer 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10089316

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
44506 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009550

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    16.1 mm