Menu Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,146 € - 0,146 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
0,1511 € - 0,1511 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Installation par pression
0,1308 € - 0,1833 € 6446 En stock
4.0 mm
Installation par pression
0,1402 € - 0,1819 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
5.0 mm
Push In
50384 En stock
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,2335 € - 0,2335 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
À enfoncer
0,188 € - 0,188 € 525782 En stock
8.2 mm
Vis
0,3416 € - 0,3416 € 7174 En stock
13.3 mm
0,188 € - 0,188 € 21000 En stock
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Installation par pression
0,1112 € - 0,2209 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
5.1 mm
Vis
0,1058 € - 0,1058 € 1990 En stock
1.0 - 4.5 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
Vis
0,2695 € - 0,2695 € 4520 En stock
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
Push In
0,1308 € - 0,1833 € 44506 En stock
4.0 mm
Installation par pression
0,1158 € - 0,1158 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Installation par pression
0,1927 € - 0,1927 € 96000 En stock
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Installation par pression
0,2335 € - 0,2335 € 183 En stock
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
À enfoncer
0,188 € - 0,188 € 73700 En stock
6.4 mm
0,1958 € - 0,1958 € 2000 En stock
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Push In
  • sur 4
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246146

Gamme de prix
0,146 € - 0,146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277133

Gamme de prix
0,1511 € - 0,1511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier À enfoncer 6.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10009666

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 - 2.77 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
Embase collier À enfoncer 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10089309

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
6446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 5.0 mm PA Naturel

10126356

Gamme de prix
0,1819 € - 0,1402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    3.9 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm PA Noir

10009512


Niveaux de stock
50384 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
Embase collier À enfoncer 13.0 mm Nylon 6/6 Noir

10009383

Gamme de prix
0,2335 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier À visser et à riveter 8.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10009284

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
525782 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Vis 13.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10155202

Gamme de prix
0,3416 € - 0,3416 €

Niveaux de stock
7174 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.3 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Longueur totale
    25.9 mm
  • Largeur totale
    19.5 mm
Embase collier À enfoncer 3.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10009413

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.79 - 1.98 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
Embase collier Vis 5.1 mm PA Naturel

10122051

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Embase collier À enfoncer Nylon 6/6 Naturel

10009543

Gamme de prix
0,1058 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
1990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 4.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embase collier Vis 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10009253

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier À enfoncer 6.6 mm PA Naturel

10009680

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
4520 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.2 - 2.8 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Embase collier À enfoncer 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10089316

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
44506 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009550

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    16.1 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10009529

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
96000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
Embase collier À enfoncer 13.0 mm Nylon 6/6 Noir

10009390

Gamme de prix
0,2335 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009345

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
73700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Naturel

10009574

Gamme de prix
0,1958 € - 0,1958 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm