Menu Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,1308 € - 0,1833 € 44506 En stock
4.0 mm
Installation par pression
0,1158 € - 0,1158 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Installation par pression
0,1927 € - 0,1927 € 100000 En stock
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Installation par pression
10376898 0,1082 € - 0,1082 € 3800 En stock
6.2 mm
8.1 mm
Push In
0,1708 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
Installation par pression
10009505 0,2037 € - 0,2037 € 33795 En stock
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Installation par pression
0,1308 € - 0,1833 € 6446 En stock
4.0 mm
Installation par pression
0,1112 € - 0,2209 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
5.1 mm
Screw
0,1511 € - 0,1511 € 947 En stock
9.0 mm
Screw
0,188 € - 0,188 € 11573 En stock
5.3 mm
Screw
0,2084 € - 0,2084 € 25074 En stock
8.2 mm
À visser et à riveter
Demander le délai de livraison ici
0.8 - 3.0 mm
Installation par pression
0,2084 € - 0,2084 € 8197 En stock
5.2 mm
8.2 mm
À visser et à riveter
0,188 € - 0,188 € 9075 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
Installation par pression
0,0986 € - 0,0986 € 27248 En stock
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Push In
0,1708 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
Installation par pression
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push In
0,2601 € - 0,2601 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
À visser et à riveter
0,0562 € - 0,0562 € 563300 En stock
4.8 mm
Screw
0,146 € - 0,146 € 6401 En stock
9.0 mm
Screw
  • sur 4
Embase collier À enfoncer 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10089316

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
44506 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009550

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    16.1 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10009529

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
100000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm PA Naturel

10376898

Gamme de prix
0,1082 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 8.1 mm
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur totale
    17.7 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm Nylon 6/6 Noir

10089330

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier Sapin 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10009505

Gamme de prix
0,2037 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
33795 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
Embase collier À enfoncer 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10089309

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
6446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier Vis 5.1 mm PA Naturel

10122051

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277133

Gamme de prix
0,1511 € - 0,1511 €

Niveaux de stock
947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10009253

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
11573 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis M6 8.2 mm PA Noir

10009321

Gamme de prix
0,2084 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
25074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10009536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Noir

10009291

Gamme de prix
0,2084 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
8197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Embase collier À enfoncer 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009420

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
9075 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur totale
    14.2 mm
Embase collier À enfoncer 3.8 mm PA Naturel

10376881

Gamme de prix
0,0986 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
27248 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10089323

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Noir

10009475


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Embase collier Vis #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009338

Gamme de prix
0,2601 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10246108

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
563300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246146

Gamme de prix
0,146 € - 0,146 €

Niveaux de stock
6401 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm