Menu Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,081 € - 0,081 € 2816 En stock
M8
Noir
Nylon 6/6
0,1117 € - 0,1117 € 14500 En stock
M10
Noir
Nylon 6/6
0,20 € - 0,20 € 323 En stock
M12
Noir
Nylon 6/6
0,0776 € - 0,0776 € 14965 En stock
M8
Naturel
Nylon 6/6
0,0788 € - 0,083 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Naturel
PP
0,0664 € - 0,0664 € 45718 En stock
M5
Naturel
Nylon 6/6
10041468 0,0537 € - 0,0537 € 6000 En stock
M6
Naturel
Nylon 6/6
0,1851 € - 0,1851 € 3818 En stock
M5
Naturel
PP
0,2741 € - 0,2741 € 358 En stock
M5
Naturel
PVDF
0,2911 € - 0,2911 € 123 En stock
M8
Naturel
PP
0,1365 € - 0,1365 € 1000 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
0,0762 € - 0,0762 € 900 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
0,1336 € - 0,1336 € 200 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
0,1058 € - 0,1925 € 25052 En stock
M5
Transparent
PC
0,0847 € - 0,1671 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
0,4028 € - 0,8907 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PVDF
0,4354 € - 0,4354 € 3759 En stock
M8
Naturel
PVDF
0,7742 € - 0,7742 € 522 En stock
M10
Naturel
PVDF
0,9387 € - 0,9387 € 479 En stock
M12
Naturel
PVDF
10041635 0,4062 € - 0,4062 € Demander le délai de livraison ici
M16
Naturel
Nylon 6/6
  • sur 5
Écrou hexagonal M8 13.0 mm Nylon 6/6 Noir

10041512

Gamme de prix
0,081 € - 0,081 €

Niveaux de stock
2816 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M10 17.0 mm Nylon 6/6 Noir

10041550

Gamme de prix
0,1117 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M12 18.0 mm Nylon 6/6 Noir

10041598

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
323 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    10.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041505

Gamme de prix
0,0776 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
14965 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M6 x 1.0 10.0 mm PP Naturel

10041482

Gamme de prix
0,083 € - 0,0788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041420

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
45718 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041468

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0537 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PP Naturel

10041444

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
3818 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PVDF Naturel

10041451

Gamme de prix
0,2741 € - 0,2741 €

Niveaux de stock
358 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PP Naturel

10041529

Gamme de prix
0,2911 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M5 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10041437

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1365 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M6 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10041475

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0762 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10279168

Gamme de prix
0,1336 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PC Transparent

10218396

Gamme de prix
0,1925 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
25052 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PA Naturel

10326404

Gamme de prix
0,1671 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PVDF Naturel

10041499

Gamme de prix
0,8907 € - 0,4028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PVDF Naturel

10041536

Gamme de prix
0,4354 € - 0,4354 €

Niveaux de stock
3759 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PVDF Naturel

10041574

Gamme de prix
0,7742 € - 0,7742 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PVDF Naturel

10041611

Gamme de prix
0,9387 € - 0,9387 €

Niveaux de stock
479 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    10.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M16 24.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041635

Gamme de prix
0,4062 € - 0,4062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    14.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6