Menu Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,0542 € - 0,0722 € 1000 En stock
M5 X 0.8
Naturel
Nylon 6/6
0,0568 € - 0,0756 € 1908 En stock
M6 X 1.0
Naturel
Nylon 6/6
0,1612 € - 0,2163 € 651 En stock
3/8-32
Naturel
Nylon 6/6
0,0529 € - 0,0706 € 18984 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
  • sur 5
Écrou hexagonal M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10325131

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 X 0.8
  • Distance à plat
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    4.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10325148

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
1908 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 X 1.0
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal 3/8-32 0.500 in Nylon 6/6 Naturel

10325469

Gamme de prix
0,2163 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
651 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    3/8-32
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10325100

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
18984 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Distance à plat
    5.4 mm
  • Hauteur totale
    2.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6