Menu Rechercher

Écrous dômes - Nylon

En stock

Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application

Séries: SR1955

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
0,1104 € - 0,1472 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,1167 € - 0,1441 € Demander le délai de livraison ici
5/16-18
12.7 mm
Naturel
13.5 mm
0,107 € - 0,1424 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
7.0 mm
Naturel
8.0 mm
0,188 € - 0,2492 € 6000 En stock
M8 x 1.25
13.0 mm
Naturel
15.0 mm
0,1114 € - 0,1486 € 2908 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,1989 € - 0,1989 € 225 En stock
M10
17.0 mm
Naturel
18.0 mm
0,152 € - 0,2114 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Naturel
6.5 mm
0,4434 € - 0,7208 € 1104 En stock
M10
17.0 mm
Naturel
18.0 mm
858 En stock
M3
5.5 mm
Naturel
6.0 mm
0,0838 € - 0,0838 € 12078 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,1819 € - 0,2524 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Noir
8.0 mm
0,1644 € - 0,227 € 3669 En stock
M4
7.0 mm
Naturel
8.0 mm
0,1773 € - 0,2459 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,1158 € - 0,1158 € 9920 En stock
M8
13.0 mm
Naturel
15.0 mm
0,2586 € - 0,2586 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
0,1755 € - 0,1755 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
0,3009 € - 0,3009 € 10091 En stock
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
0,1048 € - 0,1164 € 4496 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
10060759 0,1477 € - 0,1477 € 2996 En stock
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
0,2867 € - 0,2867 € 204 En stock
M12
19.0 mm
Noir
22.0 mm
  • sur 2
Écrou à cape Naturel M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Gamme de prix
0,1472 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Gamme de prix
0,1441 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Filetage
    5/16-18
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Gamme de prix
0,1424 € - 0,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Gamme de prix
0,2492 € - 0,188 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Gamme de prix
0,1486 € - 0,1114 €

Niveaux de stock
2908 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Gamme de prix
0,2114 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Gamme de prix
0,7208 € - 0,4434 €

Niveaux de stock
1104 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457


Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Gamme de prix
0,0838 € - 0,0838 €

Niveaux de stock
12078 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Gamme de prix
0,227 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
3669 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Gamme de prix
0,2459 € - 0,1773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
9920 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Gamme de prix
0,2586 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Gamme de prix
0,1755 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Gamme de prix
0,3009 € - 0,3009 €

Niveaux de stock
10091 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Gamme de prix
0,1164 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
4496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Gamme de prix
0,2867 € - 0,2867 €

Niveaux de stock
204 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage