Menu Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
22,16 € - 29,5431 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Main droite
6,7158 € - 8,9652 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Main droite
16,6066 € - 22,1385 € Demander le délai de livraison ici
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Main droite
10,2674 € - 13,6899 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Main droite
9,8154 € - 13,0872 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Main droite
10,332 € - 13,776 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Main droite
11,6881 € - 15,5841 € Demander le délai de livraison ici
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Main droite
54,878 € - 67,976 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Main droite
21,5681 € - 28,7682 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Main droite
7,8351 € - 10,4504 € Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main droite
4,488 € - 5,9948 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Main droite
7,297 € - 9,7293 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Main gauche
13,0226 € - 17,36 € Demander le délai de livraison ici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Main droite
37,2383 € - 49,6582 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Main gauche
8,9652 € - 11,9572 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Main gauche
10,0091 € - 13,3455 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Main gauche
15,8102 € - 21,073 € Demander le délai de livraison ici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Main gauche
204,1862 € - 238,8199 € Demander le délai de livraison ici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Main droite
54,1139 € - 67,0181 € Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Main droite
40,4778 € - 53,9632 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Main gauche
  • sur 3
Écrou cylindrique TR30 x 12 45.0 Acier

20149536

Gamme de prix
29,5431 € - 22,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 6 18.0 Acier

20149529

Gamme de prix
8,9652 € - 6,7158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR24 x 10 36.0 Acier

20149451

Gamme de prix
22,1385 € - 16,6066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR20 x 8 30.0 Acier

20149444

Gamme de prix
13,6899 € - 10,2674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 6 21.0 Acier

20149420

Gamme de prix
13,0872 € - 9,8154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 8 24.0 Acier

20149031

Gamme de prix
13,776 € - 10,332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 4 15.0 Acier

20149543

Gamme de prix
15,5841 € - 11,6881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 14 60.0 Acier

20149475

Gamme de prix
67,976 € - 54,878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR28 x 10 42.0 Acier

20149734

Gamme de prix
28,7682 € - 21,5681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147358

Gamme de prix
10,4504 € - 7,8351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 3 21.0 Acier

20147396

Gamme de prix
5,9948 € - 4,488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 3 18.0 Acier

20147389

Gamme de prix
9,7293 € - 7,297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR24 x 5 36.0 Acier

20147495

Gamme de prix
17,36 € - 13,0226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 6 45.0 Acier

20147563

Gamme de prix
49,6582 € - 37,2383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR16 x 4 24.0 Acier

20147426

Gamme de prix
11,9572 € - 8,9652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR20 x 4 30.0 Acier

20147464

Gamme de prix
13,3455 € - 10,0091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR24 x 5 36.0 Acier

20147501

Gamme de prix
21,073 € - 15,8102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR70 x 10 100.0 Acier

20147693

Gamme de prix
238,8199 € - 204,1862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR44 x 7 66.0 Acier

20147631

Gamme de prix
67,0181 € - 54,1139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR36 x 6 54.0 Acier

20147600

Gamme de prix
53,9632 € - 40,4778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche