Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les douilles à billes réglables sont utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Elles disposent d’une fente mince le long du corps qui ferme le dégagement entre les chemins intérieurs et extérieurs entre les billes et l’arbre lorsqu’elles sont installées dans un boîtier très étroit pour éliminer tout jeu.
Lorsqu'elles sont installées sur un arbre linéaire, les paliers circulent entre les chemins intérieurs et extérieurs, en fournissant un mouvement lisse et linéaire.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1711, SRL1708
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6522 € - 10,9347 € | Demander le délai de livraison ici |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 15,3366 € - 21,9125 € | Demander le délai de livraison ici |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 41,7047 € - 59,5812 € | Demander le délai de livraison ici |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
3.0
|
||
| 7,6522 € - 10,9347 € | Demander le délai de livraison ici |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
2.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 8,1688 € - 11,6666 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 25,5502 € - 36,4957 € | Demander le délai de livraison ici |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 20,9869 € - 29,9843 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 28,2623 € - 40,3702 € | Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 29,9198 € - 42,7379 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 7,9751 € - 11,3975 € | Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 17,5429 € - 25,0551 € | Demander le délai de livraison ici |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 26,2175 € - 37,4535 € | Demander le délai de livraison ici |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 51,0466 € - 72,916 € | Demander le délai de livraison ici |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 29,6938 € - 42,4258 € | Demander le délai de livraison ici |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 13,8299 € - 19,76 € | Demander le délai de livraison ici |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 22,2784 € - 31,8248 € | Demander le délai de livraison ici |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
22.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 18,4469 € - 26,3574 € | Demander le délai de livraison ici |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 8,9437 € - 12,7751 € | Demander le délai de livraison ici |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 21,2452 € - 30,3503 € | Demander le délai de livraison ici |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 11,15 € - 15,9285 € | Demander le délai de livraison ici |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5