Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 En stock |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
|||
| 10280843 | 24 En stock |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6,3719 € - 6,9202 € | 37 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Sans verrouillage
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 7,831 € - 7,831 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 310 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
| 20 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 7,3072 € - 7,3072 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 8,3906 € - 8,3906 € | 28 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
| 679 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
| 6,9751 € - 6,9751 € | 49 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 19 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 7,9294 € - 7,9294 € | 470 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,704 € - 10,704 € | 188 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 293 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
| 13,7862 € - 13,7862 € | 88 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,6557 € - 7,6557 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer