Menu Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
8,6013 € - 8,6013 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
1.4 Nmm
Vert
12.5 mm
196.9 mm
268.0 N
Light Duty
1,6574 € - 1,6574 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
17.9 Nmm
Vert
16.0 mm
25.8 mm
461.0 N
Light Duty
0,9277 € - 0,9277 € 6 En stock
10.0 mm
31.7 Nmm
Vert
16.0 mm
13.9 mm
441.0 N
Light Duty
1,5282 € - 1,5282 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
15.5 Nmm
Vert
16.0 mm
30.3 mm
470.0 N
Light Duty
1,92 € - 1,92 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
7.9 Nmm
Vert
16.0 mm
64.1 mm
486.0 N
Light Duty
0,9654 € - 0,9654 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
9.3 Nmm
Vert
12.5 mm
33.9 mm
315.0 N
Light Duty
2,4473 € - 2,4473 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
4.1 Nmm
Vert
12.5 mm
58.4 mm
239.0 N
Light Duty
2,711 € - 2,711 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
8.9 Nmm
Vert
16.0 mm
54.4 mm
486.0 N
Light Duty
1,1515 € - 1,1515 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
6.4 Nmm
Vert
10.0 mm
24.1 mm
155.0 N
Light Duty
1,5078 € - 1,5078 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
10.0 Nmm
Vert
16.0 mm
44.8 mm
446.0 N
Light Duty
7,0731 € - 7,0731 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
2.6 Nmm
Vert
16.0 mm
188.9 mm
484.0 N
Light Duty
3,219 € - 3,219 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
11.9 Nmm
Vert
20.0 mm
56.1 mm
666.0 N
Light Duty
6,3983 € - 6,3983 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
1.0 Nmm
Vert
10.0 mm
178.0 mm
185.0 N
Light Duty
1,0924 € - 1,0924 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
5.5 Nmm
Bleu
10.0 mm
41.7 mm
230.0 N
Light Duty
18,816 € - 18,816 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
125.2 Nmm
Vert
50.0 mm
46.2 mm
5782.0 N
Light Duty
41,2177 € - 41,2177 € Demander le délai de livraison ici
71.2 mm
73.7 Nmm
Vert
63.0 mm
92.2 mm
6792.0 N
Light Duty
0,8932 € - 0,8932 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
18.7 Nmm
Bleu
12.5 mm
19.9 mm
372.0 N
Light Duty
0,8093 € - 0,8093 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
13.5 Nmm
Bleu
10.0 mm
17.2 mm
233.0 N
Light Duty
1,6326 € - 1,6326 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
8.7 Nmm
Bleu
12.5 mm
39.0 mm
338.0 N
Light Duty
0,9105 € - 0,9105 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
8.6 Nmm
Vert
10.0 mm
28.6 mm
247.0 N
Light Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 1.4 Nmm

10630921

Gamme de prix
8,6013 € - 8,6013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    196.9 mm
  • Force maximale
    268.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 43.5 mm 17.9 Nmm

10444597

Gamme de prix
1,6574 € - 1,6574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    25.8 mm
  • Force maximale
    461.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 24.5 mm 31.7 Nmm

10444566

Gamme de prix
0,9277 € - 0,9277 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    13.9 mm
  • Force maximale
    441.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 50.4 mm 15.5 Nmm

10444603

Gamme de prix
1,5282 € - 1,5282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    30.3 mm
  • Force maximale
    470.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 101.3 mm 7.9 Nmm

10444641

Gamme de prix
1,92 € - 1,92 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    64.1 mm
  • Force maximale
    486.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 50.4 mm 9.3 Nmm

10444511

Gamme de prix
0,9654 € - 0,9654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    33.9 mm
  • Force maximale
    315.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 101.5 mm 4.1 Nmm

10444559

Gamme de prix
2,4473 € - 2,4473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    58.4 mm
  • Force maximale
    239.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 88.4 mm 8.9 Nmm

10444634

Gamme de prix
2,711 € - 2,711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    54.4 mm
  • Force maximale
    486.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 43.4 mm 6.4 Nmm

10444467

Gamme de prix
1,1515 € - 1,1515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    24.1 mm
  • Force maximale
    155.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 75.1 mm 10.0 Nmm

10444627

Gamme de prix
1,5078 € - 1,5078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    44.8 mm
  • Force maximale
    446.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 2.6 Nmm

10643464

Gamme de prix
7,0731 € - 7,0731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    188.9 mm
  • Force maximale
    484.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 11.9 Nmm

10444672

Gamme de prix
3,219 € - 3,219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    56.1 mm
  • Force maximale
    666.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.0 Nmm

10644478

Gamme de prix
6,3983 € - 6,3983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    178.0 mm
  • Force maximale
    185.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 75.7 mm 5.5 Nmm

10444771

Gamme de prix
1,0924 € - 1,0924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    41.7 mm
  • Force maximale
    230.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 125.2 Nmm

10636879

Gamme de prix
18,816 € - 18,816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    46.2 mm
  • Force maximale
    5782.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 73.7 Nmm

10630730

Gamme de prix
41,2177 € - 41,2177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    92.2 mm
  • Force maximale
    6792.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    71.2 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 18.7 Nmm

10444788

Gamme de prix
0,8932 € - 0,8932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    19.9 mm
  • Force maximale
    372.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 31.7 mm 13.5 Nmm

10444740

Gamme de prix
0,8093 € - 0,8093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.2 mm
  • Force maximale
    233.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    12.8 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 75.7 mm 8.7 Nmm

10444801

Gamme de prix
1,6326 € - 1,6326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    39.0 mm
  • Force maximale
    338.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 50.7 mm 8.6 Nmm

10444764

Gamme de prix
0,9105 € - 0,9105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    28.6 mm
  • Force maximale
    247.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm