Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
Cette gamme de vis ventilées est dotée d'une tête hexagonale. Elles sont fabriquées en inox.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0091.A4
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | H1 | Matière | A/F | l1 | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
6.4
|
Inox 304
|
17.0
|
35.0
|
M10
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
4.0
|
Inox 304
|
10.0
|
12.0
|
M6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
3.5
|
Inox 304
|
8.0
|
6.0
|
M5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
4.0
|
Inox 316
|
10.0
|
20.0
|
M6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
2.0
|
Inox 316
|
5.0
|
5.0
|
M3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
6.4
|
Inox 304
|
17.0
|
50.0
|
M10
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
4.0
|
Inox 316
|
10.0
|
12.0
|
M6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
2.8
|
Inox 316
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
3.5
|
Inox 316
|
8.0
|
6.0
|
M5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
7.5
|
Inox 304
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
2.0
|
Inox 316
|
5.0
|
6.0
|
M3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
5.3
|
Inox 304
|
13.0
|
55.0
|
M8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
7.5
|
Inox 304
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
5.3
|
Inox 316
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
2.0
|
Inox 316
|
5.0
|
12.0
|
M3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
4.0
|
Inox 316
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
2.0
|
Inox 316
|
5.0
|
8.0
|
M3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
3.5
|
Inox 316
|
8.0
|
20.0
|
M5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
3.5
|
Inox 316
|
8.0
|
35.0
|
M5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
4.0
|
Inox 316
|
10.0
|
40.0
|
M6
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer