Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | L | Matière | W | Type | WD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
En C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
En C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
En C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
En C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
En C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 0,1667 € - 0,1852 € | 1250 En stock |
Torsadé en S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0562 € | 2500 En stock |
Torsadé en S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2268 € - 0,2521 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1667 € - 0,1852 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0816 € | 338 En stock |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1201 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,1088 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2647 € - 0,2941 € | 3125 En stock |
En forme de S plat
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2396 € - 0,2662 € | 625 En stock |
En forme de S plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0967 € - 0,1075 € | 1193 En stock |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1469 € - 0,1633 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
En C
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
En C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
En C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer