Menu Rechercher

Crochets de suspension

En stock

Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.

  • Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications.
  • Idéaux pour la finition des peintures, le traitement des surfaces et la manutention des matériaux.
  • Réutilisables
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme L Matière W Type WD Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Acier
20.0 mm
3
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
150.0 mm
Acier
20.0 mm
3
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Acier
30.0 mm
4
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Acier
20.0 mm
3
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
150.0 mm
Acier
30.0 mm
4
2.0 mm
0,1667 € - 0,1852 € 1250 En stock
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0506 € - 0,0562 € 2500 En stock
Torsadé en S
75.0 mm
Acier
26.0 mm
6
1.5 mm
0,2268 € - 0,2521 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1667 € - 0,1852 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0735 € - 0,0816 € 338 En stock
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1081 € - 0,1201 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
200.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0979 € - 0,1088 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2647 € - 0,2941 € 3125 En stock
En forme de S plat
250.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2396 € - 0,2662 € 625 En stock
En forme de S plat
200.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0967 € - 0,1075 € 1193 En stock
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1469 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
60.0 mm
Acier
20.0 mm
3
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
250.0 mm
Acier
20.0 mm
3
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
150.0 mm
Acier
30.0 mm
4
3.0 mm
  • sur 3
Crochets de suspension en C 3 1.5 mm 100.0 mm Acier

10449288


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 150.0 mm Acier

10449318


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 100.0 mm Acier

10448403


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 100.0 mm Acier

10449301


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 150.0 mm Acier

10449349


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10253991

Gamme de prix
0,1852 € - 0,1667 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 1.5 mm 26.0 mm Acier

10253977

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0506 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 1.5 mm 150.0 mm Acier

10253885

Gamme de prix
0,2521 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 100.0 mm Acier

10253922

Gamme de prix
0,1852 € - 0,1667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 1.5 mm 100.0 mm Acier

10253878

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 200.0 mm Acier

10253915

Gamme de prix
0,1201 € - 0,1081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 0.9 mm 100.0 mm Acier

10253861

Gamme de prix
0,0538 € - 0,0484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 150.0 mm Acier

10253908

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 250.0 mm Acier

10253953

Gamme de prix
0,2941 € - 0,2647 €

Niveaux de stock
3125 En stock
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 200.0 mm Acier

10253946

Gamme de prix
0,2662 € - 0,2396 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 100.0 mm Acier

10253892

Gamme de prix
0,1075 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
1193 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 150.0 mm Acier

10253939

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 60.0 mm Acier

10448397


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 250.0 mm Acier

10449325


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 150.0 mm Acier

10448410


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier