10448380
460544
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L | 200.0 mm |
---|---|
L | 7.874 in |
WD | 3.0 mm |
WD | 0.118 in |
W | 1.181 in |
W | 30.0 mm |
Type | 4 |
Matière complète | Acier |
Couleur | Naturel |
Forme | En C |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer