10449295
460536
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 2.953 in |
|---|---|
| L | 75.0 mm |
| WD | 2.0 mm |
| WD | 0.079 in |
| W | 20.0 mm |
| W | 0.787 in |
| Type | 3 |
| Matière complète | Acier |
| Couleur | Naturel |
| Forme | En C |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer