Menu Rechercher

Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 75.0 mm Fer

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Nouvelle référence Essentra:

10339800

Ancienne référence Essentra:

1317752

10000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5000 - 24999 0,0632 €
25000 + 0,0569 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

316,00 €

5000 x 0,0632 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 75.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Type 1
Matière complète Fer étiré cuivré
Forme Forme CV
Code produit 7318190090

Le produit 1317752 remplace :

Crochets de suspension en V 2.0 mm 75.0 mm Acier
Nouvelle référence Essentra: 10545454
Ancienne référence Essentra: 460523

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter