Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de couvre-fusibles à installation rapide constitue une solution facile pour offrir l'isolation nécessaire de composants de protection de circuits. La construction en PVC souple apporte de la flexibilité lorsqu'il n'est pas possible d'assembler des porte-fusibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Profondeur intérieure | Largeur intérieure | Longueur de fusible compatible | Diamètre de fusible compatible | Hauteur interne | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4607 € - 0,4607 € | 840 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5563 € - 0,5563 € | 494 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6551 € - 0,6551 € | 21000 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5234 € - 0,5234 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm