10347775
1443198
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,0919 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensions de coupe transversale | 1.5-2.5 mm² |
---|---|
Diamètre intérieur | 2.3 mm |
Diamètre intérieur | 0.091 in |
Longueur au centre du trou | 17.0 mm |
Longueur au centre du trou | 0.669 in |
Largeur totale | 6.0 mm |
Largeur totale | 0.236 in |
Longueur du tube | 5.0 mm |
Longueur du tube | 0.197 in |
Code produit | 7415390000 |
Type | isolé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer