Menu Rechercher

Conical Springs

En stock

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Matière: Acier inoxydable Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Charge à hauteur sous pleine charge Diamètre extérieur minimal Raideur de ressort Charge à 50 % Longueur totale Diamètre de fil Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
3,5383 € - 3,5383 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
3,5383 € - 3,5383 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
3,59 € - 3,59 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
3,5818 € - 3,5818 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
3,59 € - 3,59 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
3,7463 € - 3,7463 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
29.27 N
1.4 mm
21.6 mm
3,7463 € - 3,7463 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
3,8509 € - 3,8509 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
13.03 N
1.2 mm
24.8 mm
3,8509 € - 3,8509 € 8 En stock
14.2 mm
21.48 N
1.4 mm
24.8 mm
3,5224 € - 3,5224 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
3,5224 € - 3,5224 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
3,5224 € - 3,5224 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
3,5818 € - 3,5818 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
3,2261 € - 3,2261 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
6.18 N
0.7 mm
15.2 mm
3,5224 € - 3,5224 € 148 En stock
7.1 mm
8.01 N
0.8 mm
15.2 mm
3,5224 € - 3,5224 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
11.65 N
1.0 mm
15.2 mm
10442203 3,5224 € - 3,5224 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
18.10 N
1.0 mm
15.2 mm
3,2241 € - 3,2241 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
3.25 N
0.7 mm
15.2 mm
3,2241 € - 3,2241 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
5.25 N
0.7 mm
15.2 mm
3,5224 € - 3,5224 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
7.29 N
0.8 mm
15.2 mm
  • sur 5
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 3.32 Nmm

10633823

Gamme de prix
3,5383 € - 3,5383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    15.83 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

10638088

Gamme de prix
3,5383 € - 3,5383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    22.82 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

10442258

Gamme de prix
3,59 € - 3,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.07 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    0.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

10442296

Gamme de prix
3,5818 € - 3,5818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    13.30 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Gamme de prix
3,59 € - 3,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    14.72 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 15.9 mm (L) 3.69 Nmm

10442555

Gamme de prix
3,7463 € - 3,7463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    29.27 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    11.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Gamme de prix
3,7463 € - 3,7463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    44.48 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 19.1 mm (L) 1.37 Nmm

10635070

Gamme de prix
3,8509 € - 3,8509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    13.03 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    15.9 mm
  • Diamètre de fil
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442647

Gamme de prix
3,8509 € - 3,8509 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    21.48 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    14.2 mm
  • Diamètre de fil
    1.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Gamme de prix
3,5224 € - 3,5224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.61 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    0.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Gamme de prix
3,5224 € - 3,5224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    14.32 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Gamme de prix
3,5224 € - 3,5224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    20.28 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Gamme de prix
3,5818 € - 3,5818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    7.21 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    11.1 mm
  • Diamètre de fil
    0.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 25.4 mm (L) 0.49 Nmm

10638095

Gamme de prix
3,2261 € - 3,2261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    6.18 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 19.1 mm (L) 0.84 Nmm

10442142

Gamme de prix
3,5224 € - 3,5224 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    8.01 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    0.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 2.45 Nmm

10442173

Gamme de prix
3,5224 € - 3,5224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    11.65 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 2.85 Nmm

10442203

Gamme de prix
3,5224 € - 3,5224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    18.10 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    6.4 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 19.1 mm (L) 0.34 Nmm

10234839

Gamme de prix
3,2241 € - 3,2241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    3.25 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.5 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 19.1 mm (L) 0.55 Nmm

10418772

Gamme de prix
3,2241 € - 3,2241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    5.25 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 0.92 Nmm

10634875

Gamme de prix
3,5224 € - 3,5224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    7.29 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    0.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302