Menu Rechercher

Cônes de masquage

En stock

Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.

  • Solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape.
  • Forme conique.
  • Options de matériaux haut de gamme et économiques.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Matière A H Type Ajouter au panier
433 En stock
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
45399 En stock
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
258931 En stock
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
156 En stock
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
29883 En stock
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,2992 € - 0,2992 € 2874 En stock
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
1751 En stock
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
2378 En stock
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
1,0202 € - 1,0202 € 400 En stock
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
Bouchon de cônes de masquage 36.0 mm Noir EPDM

10251720


Niveaux de stock
433 En stock
Caractéristiques
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    4016999790
Bouchon de cônes de masquage 25.4 mm Noir EPDM

10251683


Niveaux de stock
45399 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    4016999790
Bouchon de cônes de masquage 28.0 mm Noir EPDM

10251706


Niveaux de stock
258931 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 51.0 mm Noir EPDM

10251744


Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    4016999790
Bouchon de cônes de masquage 23.0 mm Noir EPDM

10251676


Niveaux de stock
29883 En stock
Caractéristiques
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 27.9 mm Noir EPDM

10251713

Gamme de prix
0,2992 € - 0,2992 €

Niveaux de stock
2874 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    4016999790
Bouchon de cônes de masquage 38.1 mm Noir EPDM

10251737


Niveaux de stock
1751 En stock
Caractéristiques
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 25.4 mm Noir EPDM

10251690


Niveaux de stock
2378 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 53.0 mm Noir EPDM

10251751

Gamme de prix
1,0202 € - 1,0202 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790