Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9587 € - 1,9587 € | Demander le délai de livraison ici |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,9587 € - 1,9587 € | Demander le délai de livraison ici |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,0219 € - 2,0219 € | Demander le délai de livraison ici |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,0219 € - 2,0219 € | Demander le délai de livraison ici |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 10438527 | 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
|
| 1,9279 € - 1,9279 € | Demander le délai de livraison ici |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,9587 € - 1,9587 € | Demander le délai de livraison ici |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,962 € - 1,962 € | Demander le délai de livraison ici |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,9587 € - 1,9587 € | Demander le délai de livraison ici |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,962 € - 1,962 € | Demander le délai de livraison ici |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1001 € - 2,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1001 € - 2,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1001 € - 2,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 10335055 | 2693 En stock |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,0323 € - 2,0323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,0219 € - 2,0219 € | Demander le délai de livraison ici |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 10422106 | 2,0219 € - 2,0219 € | Demander le délai de livraison ici |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
|
| 1,9279 € - 1,9279 € | Demander le délai de livraison ici |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer