Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.
Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.
Matière: Acier Séries: SRL1338
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas | d1 tol 7H | Pas | Direction du filetage | Nombre de filets | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0585 € - 17,4148 € | Demander le délai de livraison ici |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Main gauche
|
1.0
|
||
| 18,04 € - 24,0465 € | Demander le délai de livraison ici |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Main droite
|
1.0
|
||
| 6,1398 € - 8,1898 € | Demander le délai de livraison ici |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Main gauche
|
1.0
|
||
| 11,9925 € - 15,9798 € | Demander le délai de livraison ici |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Main droite
|
1.0
|
||
| 15,2008 € - 20,2643 € | Demander le délai de livraison ici |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Main gauche
|
1.0
|
||
| 17,1688 € - 22,8883 € | Demander le délai de livraison ici |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Main gauche
|
1.0
|
||
| 10,5063 € - 14,0015 € | Demander le délai de livraison ici |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
Main droite
|
2.0
|
||
| 6,191 € - 8,2513 € | Demander le délai de livraison ici |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Main droite
|
2.0
|
||
| 14,432 € - 19,2495 € | Demander le délai de livraison ici |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Main droite
|
2.0
|
||
| 21,238 € - 28,3105 € | Demander le délai de livraison ici |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Main droite
|
1.0
|
||
| 13,0585 € - 17,4148 € | Demander le délai de livraison ici |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Main droite
|
2.0
|
||
| 15,3648 € - 20,4898 € | Demander le délai de livraison ici |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Main gauche
|
1.0
|
||
| 36,5105 € - 48,6875 € | Demander le délai de livraison ici |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Main gauche
|
1.0
|
||
| 30,4938 € - 40,6515 € | Demander le délai de livraison ici |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
Main droite
|
2.0
|
||
| 33,8865 € - 45,182 € | Demander le délai de livraison ici |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Main droite
|
1.0
|
||
| 42,9168 € - 57,2258 € | Demander le délai de livraison ici |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Main droite
|
2.0
|
||
| 11,152 € - 14,8728 € | Demander le délai de livraison ici |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Main gauche
|
1.0
|
||
| 6,355 € - 8,4768 € | Demander le délai de livraison ici |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Main droite
|
2.0
|
||
| 10,5063 € - 14,0015 € | Demander le délai de livraison ici |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Main gauche
|
1.0
|
||
| 154,98 € - 182,327 € | Demander le délai de livraison ici |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Main droite
|
1.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer