Menu Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
8819 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
5.0 mm
10.0 mm
27916 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
7.5 mm
15.0 mm
0,3971 € - 1,3517 € 4910 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
9.0 mm
20.0 mm
7605 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
30.0 mm
1,0202 € - 3,7518 € 2156 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
60.0 mm
0,4541 € - 1,5433 € 4100 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,4315 € - 1,4733 € 12400 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
20.0 mm
0,2741 € - 0,4998 € 834 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.5 mm
13.0 mm
0,2959 € - 0,5412 € 5286 En stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelé
5.0 mm
5.0 mm
0,4434 € - 1,5142 € 4339 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,2856 € - 0,5204 € 7400 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
7.0 mm
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Zingué
5.0 mm
10.0 mm
0,3508 € - 1,1978 € 429 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
6900 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
2.5 mm
5.0 mm
4964 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
40.0 mm
7398 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
4.0 mm
8.0 mm
0,3809 € - 1,3001 € 10213 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,3397 € - 0,5515 € 4482 En stock
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
  • sur 36
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 10.0 mm Acier

20054144


Niveaux de stock
8819 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 15.0 mm Acier

20054182


Niveaux de stock
27916 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.5 mm M3 20.0 mm Acier

20054137

Gamme de prix
1,3517 € - 0,3971 €

Niveaux de stock
4910 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 30.0 mm Acier

20054335


Niveaux de stock
7605 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 60.0 mm Acier

20054373

Gamme de prix
3,7518 € - 1,0202 €

Niveaux de stock
2156 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 25.0 mm Acier

20054328

Gamme de prix
1,5433 € - 0,4541 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 20.0 mm Acier

20054311

Gamme de prix
1,4733 € - 0,4315 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 13.0 mm Acier

20054168

Gamme de prix
0,4998 € - 0,2741 €

Niveaux de stock
834 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle M3 5.0 mm Acier

20071271

Gamme de prix
0,5412 € - 0,2959 €

Niveaux de stock
5286 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-mâle M3 15.0 mm

20125424

Gamme de prix
1,5142 € - 0,4434 €

Niveaux de stock
4339 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Gamme de prix
0,5204 € - 0,2856 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-mâle M3 5.0 mm

20125394

Gamme de prix
1,1978 € - 0,3508 €

Niveaux de stock
429 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472


Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632


Niveaux de stock
4964 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595


Niveaux de stock
7398 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-mâle M3 8.0 mm

20071332

Gamme de prix
1,3001 € - 0,3809 €

Niveaux de stock
10213 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support mâle-femelle Acier trempé

20054939


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle M3 10.0 mm Acier

20125356

Gamme de prix
0,5515 € - 0,3397 €

Niveaux de stock
4482 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé