Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2414 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1715 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,8775 € - 1,7204 € | 6500 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5424 € - 1,849 € | 7700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2199 € - 0,403 € | 6 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,396 € - 1,356 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7503 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1010 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 6500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,304 € - 0,555 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6000 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,5392 € - 1,8403 € | 19880 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 0,3508 € - 1,1978 € | 429 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7598 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,3605 € - 1,2312 € | 7750 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4434 € - 1,5142 € | 1939 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,5204 € | 6400 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer