Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3765 € - 0,6091 € | 8700 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9143 € - 1,299 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9673 € - 1,8862 € | 150 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0364 € - 1,8263 € | 100 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7439 € - 1,1711 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6828 € - 1,0756 € | 70 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 1,2057 € | 100 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8958 € - 1,7043 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1537 € - 1,9622 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3155 € - 0,5757 € | 8000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5108 € - 2,1464 € | 400 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3949 € - 0,6426 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8452 € - 1,2794 € | 15 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7785 € - 1,5224 € | 1600 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0202 € - 1,4464 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6795 € - 1,497 € | 450 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7923 € - 1,5523 € | 3300 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6656 € - 1,0479 € | 250 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7785 € - 1,5224 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6122 € - 2,2663 € | 200 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer