Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4307 € - 0,4307 € | 805 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 465 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 98 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 3570 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,6852 € - 0,6852 € | 2000 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 3,1261 € - 3,1261 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans finition
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 600 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 5,2919 € - 11,1112 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5615 € - 1,5615 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans finition
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7188 € - 2,7188 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6072 € - 3,6072 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,9322 € - 12,4576 € | 690 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4664 € - 0,4664 € | Demander le délai de livraison ici |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5147 € - 0,5147 € | Demander le délai de livraison ici |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4123 € - 0,4468 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4168 € - 0,578 € | 1226 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm