Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1362 € - 2,1362 € | 194 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7746 € - 1,7746 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 549 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 0,7462 € - 0,7462 € | 1002 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1399 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 2,5705 € - 4,3829 € | 275 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,684 € - 1,5108 € | 300 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,9879 € - 1,739 € | 5307 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,1152 € - 8,6143 € | 520 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2199 € - 0,403 € | 7430 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0687 € - 1,8954 € | 150 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4994 € - 3,2911 € | 1252 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,2783 € - 2,2571 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,4824 € | 145600 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9098 € - 1,771 € | 4100 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8729 € - 0,8729 € | 999 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 997 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 0,8245 € - 0,8245 € | 12256 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0837 € - 1,0837 € | 700 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 827 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer