Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1000 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 968 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 279 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 10199862 | 587 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 200 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 868 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 894 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 1,6191 € - 1,6191 € | 500 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1004 € - 2,7683 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3612 € - 2,4138 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1935 € - 0,3535 € | 700 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0685 € - 1,8266 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8958 € - 1,7549 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7716 € - 1,5155 € | 5008 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6691 € - 1,0548 € | 3000 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 1,8263 € | 1800 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7923 € - 1,5523 € | 3000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6884 € - 2,8903 € | 25 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2368 € - 2,1766 € | 3550 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer