Les colliers de serrage à boulon en T sont conçus pour raccorder des tuyaux et des flexibles qui doivent être étanches à des pressions élevées. Structure solide avec bagues complètes. Contiennent un pont, des anneaux robustes et des soudures en trois points pour plus de solidité et de sécurité. La tête de boulon surélevée facilite le serrage.
Matière: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Couleur: Naturel Séries: SR6122, SR6101
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3222 € - 3,3222 € | 500 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 550 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 2,8062 € - 2,8062 € | 450 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 6,2166 € - 6,2166 € | 150 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 7,6624 € - 7,6624 € | 450 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 12,0564 € - 12,0564 € | 25 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 6,0716 € - 6,0716 € | 300 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 7,6514 € - 7,6514 € | 450 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 10,9262 € - 10,9262 € | 950 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 325 En stock |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 4,6715 € - 4,6715 € | Demander le délai de livraison ici |
3.583 in
91.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 4,9269 € - 4,9269 € | 500 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 150 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 13,8965 € - 13,8965 € | 875 En stock |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 38 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 600 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 3,5075 € - 3,5075 € | 4400 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer