Menu Rechercher

Clips en P

En stock

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

Séries: SR1109

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
10172308 0,3533 € - 0,3533 € 346 En stock
0,8685 € - 0,8685 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
25.4 mm
0,5483 € - 0,5483 € 346 En stock
10.3 mm
9.5 mm
0,6163 € - 0,6163 € 2725 En stock
10.3 mm
6.4 mm
0,6064 € - 0,6064 € 1670 En stock
10.3 mm
12.7 mm
0,4985 € - 0,4985 € 3260 En stock
0,9749 € - 0,9749 € 11517 En stock
10172261 0,2956 € - 0,2956 € 16500 En stock
0,794 € - 0,794 € 4700 En stock
10172278 0,306 € - 0,306 € 4617 En stock
0,6393 € - 0,6393 € 1361 En stock
10.3 mm
15.9 mm
1,1548 € - 1,1548 € 1407 En stock
10.3 mm
31.8 mm
0,5856 € - 0,5856 € 896 En stock
10.3 mm
11.1 mm
0,6416 € - 0,6416 € 4918 En stock
0,2329 € - 0,2329 € 12978 En stock
0,3581 € - 0,3581 € 4215 En stock
1,701 € - 1,701 € 2033 En stock
10.3 mm
17.5 mm
0,7238 € - 0,7238 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
7.9 mm
10172193 0,4628 € - 0,4628 € 41340 En stock
0,3862 € - 0,3862 € 2475 En stock
  • sur 2
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172308

Gamme de prix
0,3533 € - 0,3533 €

Niveaux de stock
346 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis 25.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172346

Gamme de prix
0,8685 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.4 mm
Collier en P Vis 9.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172384

Gamme de prix
0,5483 € - 0,5483 €

Niveaux de stock
346 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
Collier en P Vis 6.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172360

Gamme de prix
0,6163 € - 0,6163 €

Niveaux de stock
2725 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172407

Gamme de prix
0,6064 € - 0,6064 €

Niveaux de stock
1670 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172186

Gamme de prix
0,4985 € - 0,4985 €

Niveaux de stock
3260 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172223

Gamme de prix
0,9749 € - 0,9749 €

Niveaux de stock
11517 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172261

Gamme de prix
0,2956 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172230

Gamme de prix
0,794 € - 0,794 €

Niveaux de stock
4700 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172278

Gamme de prix
0,306 € - 0,306 €

Niveaux de stock
4617 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis 15.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172315

Gamme de prix
0,6393 € - 0,6393 €

Niveaux de stock
1361 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm
Collier en P Vis 31.8 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172353

Gamme de prix
1,1548 € - 1,1548 €

Niveaux de stock
1407 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    31.8 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172391

Gamme de prix
0,5856 € - 0,5856 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172209

Gamme de prix
0,6416 € - 0,6416 €

Niveaux de stock
4918 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172247

Gamme de prix
0,2329 € - 0,2329 €

Niveaux de stock
12978 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172285

Gamme de prix
0,3581 € - 0,3581 €

Niveaux de stock
4215 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis 17.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172322

Gamme de prix
1,701 € - 1,701 €

Niveaux de stock
2033 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    17.5 mm
Collier en P Vis 7.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Noir

10172377

Gamme de prix
0,7238 € - 0,7238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172193

Gamme de prix
0,4628 € - 0,4628 €

Niveaux de stock
41340 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172179

Gamme de prix
0,3862 € - 0,3862 €

Niveaux de stock
2475 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm