Menu Rechercher

Clips canöe

En stock

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Longueur d'ancrage Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,3385 € - 0,4514 € 4218 En stock
Noir
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
0,304 € - 0,304 € 917 En stock
Naturel
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.4 mm
0,1094 € - 0,1524 € 16373 En stock
Naturel
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,0996 € - 0,0996 € 15983 En stock
Noir
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1278 € - 0,1771 € 28947 En stock
Naturel
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
0,1094 € - 0,1524 € 24500 En stock
Noir
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,2178 € - 0,304 € 33842 En stock
Noir
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
0,2054 € - 0,2851 € 53750 En stock
Noir
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,2178 € - 0,304 € 23250 En stock
Naturel
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
0,224 € - 0,224 € 893 En stock
Naturel
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
0,0841 € - 0,0841 € 40125 En stock
Naturel
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,134 € - 0,134 € 931 En stock
Noir
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,1927 € - 0,1927 € 2836 En stock
Naturel
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,188 € - 0,188 € 10530 En stock
Naturel
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
7.1 mm
0,1366 € - 0,1366 € 73901 En stock
Naturel
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
10015940 0,1467 € - 0,1467 € 16092 En stock
Naturel
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1467 € - 0,1467 € 3807 En stock
Noir
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1411 € - 0,1411 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,2459 € - 0,3417 € 212 En stock
Noir
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
0,3385 € - 0,4514 € 21250 En stock
Naturel
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
  • sur 4
Rivet pression 3.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066416

Gamme de prix
0,4514 € - 0,3385 €

Niveaux de stock
4218 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 9.0 mm
Rivet pression 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10016022

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
917 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 0.8 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10066164

Gamme de prix
0,1524 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
16373 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12 mm
  • Ø tête
    7.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
Rivet pression 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10016015

Gamme de prix
0,0996 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
15983 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 2.4 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10066188

Gamme de prix
0,1771 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
28947 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13 mm
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 5.8 mm
Rivet pression 0.8 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Noir

10066171

Gamme de prix
0,1524 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12 mm
  • Ø tête
    7.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
Rivet pression 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066331

Gamme de prix
0,304 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
33842 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
Rivet pression 0.8 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066379

Gamme de prix
0,2851 € - 0,2054 €

Niveaux de stock
53750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 5.0 mm
Rivet pression 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066324

Gamme de prix
0,304 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
23250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10110737

Gamme de prix
0,224 € - 0,224 €

Niveaux de stock
893 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.5 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.4 - 5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10015919

Gamme de prix
0,0841 € - 0,0841 €

Niveaux de stock
40125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.4 mm
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 2.5 mm
Rivet pression 5.5 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Noir

10110720

Gamme de prix
0,134 € - 0,134 €

Niveaux de stock
931 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.5 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 0.215 in 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10110713

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
2836 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.5 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10110690

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
10530 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10102701

Gamme de prix
0,1366 € - 0,1366 €

Niveaux de stock
73901 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.4 mm
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10015940

Gamme de prix
0,1467 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
16092 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 4.0 mm
Rivet pression 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10015957

Gamme de prix
0,1467 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
3807 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 4.0 mm
Rivet pression 4.9 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10102718

Gamme de prix
0,1411 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 6.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Noir

10066355

Gamme de prix
0,3417 € - 0,2459 €

Niveaux de stock
212 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    15 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 8.5 mm
Rivet pression 3.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066409

Gamme de prix
0,4514 € - 0,3385 €

Niveaux de stock
21250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 9.0 mm