Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.
Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.
Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Longueur d'ancrage | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0667 € - 0,0823 € | 2000 En stock |
Naturel
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,0657 € | 63487 En stock |
Naturel
|
0.270 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1076 € | 1837 En stock |
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.193 - 0.213 in
4.9 - 5.4 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,065 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0544 € | 7894 En stock |
Noir
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0591 € | 9000 En stock |
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0698 € | 7500 En stock |
Naturel
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0504 € | 58000 En stock |
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm