Menu Rechercher

Bride pour câble plat 3.2 mm 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

Le serre-câble plat fendu est adapté à un montage à vis. Il maintient fermement le câble ruban et est utilisé pour l'électronique domestique, les installations automobiles ou les configurations bureautiques. Fabrication en PA de couleur naturelle. Ignifugé UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10024706

Ancienne référence Essentra:

SFCC-8-01

10296 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2162 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

216,20 €

1000 x 0,2162 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Screw
Hauteur interne 3.2 mm
Largeur intérieure 15.9 mm
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter