Menu Rechercher

Bride pour câble plat 15.0 mm 24.0 mm Gris PVC

Le serre-câble plat à montage adhésif peut être fixé à diverses surfaces et permet un montage latéral. Il maintient fermement le câble ruban et est utilisé pour l'électronique domestique, les installations automobiles ou les configurations bureautiques. Fabrication en PVC gris. Ignifugé UL94 V-0.
Nouvelle référence Essentra:

10245774

Ancienne référence Essentra:

460293

4900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,1598 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

15,98 €

100 x 0,1598 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Adhésif
Hauteur totale 9.0 mm
Couleur Gris
Adhesive Material Acrylique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter